Aller au contenu principal
Logo print

Fiche coudee 380v 16a 4p P17 ip 66/67

P17 TEMPRA LEGRAND

Fiche coudee 380v 16a 4p P17 ip 66/67

Réf. 056457 EAN. 3245060564575

Fiche coudee 380v 16a 4p P17 ip 66/67

1
Groupe produit : 09
18,17 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 16 A
Nombre de pôles 4
Tension selon EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rouge
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Rouge
Numéro RAL 3000
Inverseur de phase Non
Classe de protection (IP) IP44
Technique de raccordement Borne à vis
Entrée de câble Raccord à écrou
Direction d'enfichage Coudé
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00142FR-02.pdf pdf (1.39 Mo)
Fiche technique
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
056457.dwg dwg (0.06 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails