![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/056453_pw_93088.jpg)
Fiche coudee 220v 32a 3p P17 ip 66/67
P17 TEMPRA
LEGRAND
Fiche coudee 220v 32a 3p P17 ip 66/67
Réf. 056473
EAN.
3245060564735
Fiche coudee 220v 32a 3p P17 ip 66/67
1
Groupe produit : 09
23,13 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Numéro RAL | 5005 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Direction d'enfichage | Coudé |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
Sélectionnez