Fiche banane - 16 A - 750 V diam. 4 mm - bleu
ACCESSOIRES
LEGRAND
Fiche banane - 16 A - 750 V diam. 4 mm - bleu
Réf. 050027
EAN.
3245060500276
Fiche banane - 16 A - 750 V diam. 4 mm - bleu
1
Groupe produit : 47
7,01 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de connexion | Vis |
---|---|
Nombre de pôles | 1 |
Diamètre de la broche | 4 mm |
Avec câble de raccordement | Non |
Connectable | Non |
---|---|
Verrouillable | Non |
Couleur | Bleu |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez