Fiche 2P+T + anneau 16A blanc
ACCESSOIRES
LEGRAND
Fiche 2P+T + anneau 16A blanc
Réf. 050420
EAN.
3245060504205
Fiche 2P+T + anneau 16A blanc
1
Groupe produit : 47
5,06 €
/
pièce
Unité d'emballage
25 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de contact de protection | Rond |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Couleur | Blanc |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez