![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-488216-WEB-R.jpg)
Fermeture P31+ L100 H60 316L
P31+
LEGRAND
Fermeture P31+ L100 H60 316L
Réf. VG488216
EAN.
3414971042919
Fermeture P31+ L100 H60 316L
Groupe produit : V07
46,39 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de caniveau de câble | 60 mm |
---|---|
Largeur de caniveau de câble | 100 mm |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez