Ce produit n'est plus disponible
FCFA 54/400EZ CABLOFIL FASCLIC 3M
CABLOFIL
LEGRAND
FCFA 54/400EZ CABLOFIL FASCLIC 3M
Réf. CM082201
EAN.
3599070822010
FCFA 54/400EZ CABLOFIL FASCLIC 3M
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme de profilé | Forme en U |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Hauteur | 54 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 21600 mm² |
Cloison intégrée | Sans |
Modèle | Connecteur intégré |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez