Aller au contenu principal
Logo print

FBV50 console Food - 304L

CABLOFIL LEGRAND

FBV50 console Food - 304L

Réf. CM595930 EAN. 3599075959308

FBV50 console Food - 304L

Groupe produit : V07
39,72 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Longueur 140 mm
Largeur 70 mm
Hauteur 50 mm
Adapté à la largeur du système de support de câble 100-600 mm
Modèle Console murale
Angle 90-90 °
Charge de travail admissible selon IEC 61537 120 N
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Acier inoxydable
Qualité du matériau Acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Type de traitement de la surface Décapé et passivé
Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
Couleur Acier inoxydable (inox)
Temperature de stockage -20-120 °C
Sans halogène Oui

Documentation

2 documents
Fiche technique
FT0724_CABLO-02.pdf pdf (3.4 Mo)
Fiche technique
FT0724_LCM-02.pdf pdf (3.46 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue