Ce produit n'est plus disponible
FASTIE 15x180mm
CABLOFIL
LEGRAND
FASTIE 15x180mm
Réf. CM809109
EAN.
3599078091098
FASTIE 15x180mm
6
Prix sur demande
Unité d'emballage
50 pièces
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur de bande | 15 mm |
---|---|
Longueur de bande | 180 mm |
Epaisseur de bande | 1.1 mm |
Résistance min. à la traction | 100 N |
Modèle | Crantage extérieur |
Fermeture à bande | Languette/patte en plastique |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
---|---|
Sans halogène | Non |
Couleur | Noir |
Champ d'inscription | Sans |
Fermeture amovible | Non |
Type de fixation | Autre |
Homologation UL | Oui |
Documentation
6 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Sélectionnez