Aller au contenu principal
Logo print

F02IN316L CLIP COUVERCLE 25P

CABLOFIL LEGRAND

F02IN316L CLIP COUVERCLE 25P

Réf. CM646204 EAN. 3599076462043

F02IN316L CLIP COUVERCLE 25P

Groupe produit : V07
4,23 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Adapté à un caniveau à grille Oui
Adapté à une échelle de câble Non
Adapté à un caniveau de câble Oui
Matériau Acier inoxydable
Acier inoxydable, décapé Oui
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Autre

Documentation

4 documents
Fiche technique
FT0437_LCM_INOX.pdf pdf (0.25 Mo)
Fiche technique
FT0437_CABLO_INOX.pdf pdf (0.24 Mo)
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
LGRP-01458-V01.01-FR.pdf pdf (0.73 Mo)
PEP
LGRP-01458-V01.01-EN.PDF pdf (1.24 Mo)