F02GS CLIP POUR COUVERCLE
CABLOFIL
LEGRAND
F02GS CLIP POUR COUVERCLE
Réf. CM646200
EAN.
3599076462005
F02GS CLIP POUR COUVERCLE
Groupe produit : V11
2,29 €
/
pièce
Unité d'emballage
25 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à un caniveau à grille | Oui |
---|---|
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
6 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
4 documents
PEP
PEP
PEP
PEP
Sélectionnez