EZP144MBE- 1 plaq.mont.pr 1 EZD44
EZPATH
LEGRAND
EZP144MBE- 1 plaq.mont.pr 1 EZD44
Réf. CM350703
EAN.
3414971258242
EZP144MBE- 1 plaq.mont.pr 1 EZD44
Groupe produit : V10
124,47 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Forme | Autre |
Hauteur extérieure | 105 mm |
Largeur extérieure | 215 mm |
Epaisseur de plaque/longueur de produit | 157 mm |
---|---|
Accessoires requis | Oui |
Capacité du seau/sac | 0 kg |
Capacité de boîte/cartouche | 0 ml |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez