EZP 544W 2 PLAQUES PR 1 5 EZD 44
EZPATH
LEGRAND
EZP 544W 2 PLAQUES PR 1 5 EZD 44
Réf. CM250250
EAN.
3414971328440
EZP 544W 2 PLAQUES PR 1 5 EZD 44
Groupe produit : V10
677,39 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Forme | Quadrangulaire |
Hauteur extérieure | 272 mm |
Largeur extérieure | 605 mm |
Epaisseur de plaque/longueur de produit | 352 mm |
---|---|
Accessoires requis | Oui |
Capacité du seau/sac | 0 kg |
Capacité de boîte/cartouche | 0 ml |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez