![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/25/LG-250140-WEB-R.jpg)
EZP 433W 2 PLAQ. MONTAGE 4XEZD33
EZPATH
LEGRAND
EZP 433W 2 PLAQ. MONTAGE 4XEZD33
Réf. CM250140
EAN.
3414971328372
EZP 433W 2 PLAQ. MONTAGE 4XEZD33
Groupe produit : V10
249,66 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Forme | Quadrangulaire |
Hauteur extérieure | 108 mm |
Largeur extérieure | 406 mm |
Epaisseur de plaque/longueur de produit | 267 mm |
---|---|
Accessoires requis | Oui |
Capacité du seau/sac | 0 kg |
Capacité de boîte/cartouche | 0 ml |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez