EZP 233W 2 PLAQ. MONTAGE 2XEZD33
EZPATH
LEGRAND
EZP 233W 2 PLAQ. MONTAGE 2XEZD33
Réf. CM250120
EAN.
3414971328358
EZP 233W 2 PLAQ. MONTAGE 2XEZD33
Groupe produit : V10
134,32 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Forme | Quadrangulaire |
Hauteur extérieure | 108 mm |
Largeur extérieure | 185 mm |
Epaisseur de plaque/longueur de produit | 267 mm |
---|---|
Accessoires requis | Oui |
Capacité du seau/sac | 0 kg |
Capacité de boîte/cartouche | 0 ml |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez