![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/25/LG-250260-WEB-R.jpg)
EZG 144T ADAPT MONT VERT. 1 EZD 44
EZPATH
LEGRAND
EZG 144T ADAPT MONT VERT. 1 EZD 44
Réf. CM250260
EAN.
3414971328457
EZG 144T ADAPT MONT VERT. 1 EZD 44
Groupe produit : V10
421,79 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Forme | Quadrangulaire |
Hauteur extérieure | 273 mm |
Largeur extérieure | 263 mm |
Epaisseur de plaque/longueur de produit | 253 mm |
---|---|
Accessoires requis | Oui |
Capacité du seau/sac | 0 kg |
Capacité de boîte/cartouche | 0 ml |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez