EZD 44T - MODULE COUPE-FEU MAX
EZPATH
LEGRAND
EZD 44T - MODULE COUPE-FEU MAX
Réf. CM250058
EAN.
3414971328334
EZD 44T - MODULE COUPE-FEU MAX
Groupe produit : V10
773,41 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Forme | Quadrangulaire |
Hauteur extérieure | 116 mm |
Largeur extérieure | 102 mm |
Epaisseur de plaque/longueur de produit | 356 mm |
---|---|
Accessoires requis | Non |
Capacité du seau/sac | 0 kg |
Capacité de boîte/cartouche | 0 ml |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez