Extension boîte 506E
LIVINGLIGHT
BTICINO
Extension boîte 506E
Réf. 506ESE
EAN.
8005543446775
Extension boîte 506E
Groupe produit : 66
4,14 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de compensation | 23 mm |
---|---|
Longueur | 119.8 mm |
Largeur | 106.8 mm |
Forme | Rectangulaire |
Avec couverture | Non |
Application | Prise d'appareil |
---|---|
Mode de pose | Encastré |
Bague de dérivation en saillie | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez