![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/504ESE-BTICINO-1000.jpg)
Extension boîte 504E
LIVINGLIGHT
BTICINO
Extension boîte 504E
Réf. 504ESE
EAN.
8005543446744
Extension boîte 504E
Groupe produit : 66
1,46 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de compensation | 23 mm |
---|---|
Longueur | 74 mm |
Largeur | 132 mm |
Forme | Rectangulaire |
Avec couverture | Non |
Application | Prise d'appareil |
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Bague de dérivation en saillie | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Couleur | Jaune |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez