Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Application
-
Hauteur de compensation
-
Forme
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Mode de pose
-
Bague de dérivation en saillie
-
Avec couverture
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/506LSE-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Réf. 506LSE
Extension boîte 506L
4,24 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/506ESE-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Réf. 506ESE
Extension boîte 506E
4,14 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/504ESE-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Réf. 504ESE
Extension boîte 504E
1,46 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/503ESE-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Réf. 503ESE
Extension boîte 503E
0,45 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.