Extendeur audio vidéo HDMI .
ACCESSOIRES
LEGRAND
Extendeur audio vidéo HDMI .
Réf. 051738
EAN.
3414970764836
Extendeur audio vidéo HDMI .
1
Groupe produit : 14
1 295,00 €
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
Composition | Mécanisme complet avec cadre |
---|---|
Utilisation | HDMI |
Bague de support | Non |
Avec volet de protection | Non |
Champ d'inscription | Sans champ d'inscription |
Avec impression | Non |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Autre |
Traitement antimicrobien | Non |
Finition de la surface | Mat |
---|---|
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Type de fixation | Autre |
Domino | Non |
Largeur d'appareil | 94 mm |
Hauteur d'appareil | 25 mm |
Profondeur d'appareil | 69 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez