Etriers mur.Swifts H125 pair Inox
SWIFT SAPPHIRE HEAVY DUTY
LEGRAND
Etriers mur.Swifts H125 pair Inox
Réf. PWSBSZ
EAN.
5012774483038
Etriers mur.Swifts H125 pair Inox
Groupe produit : V07
204,68 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
---|---|
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez