Etrier de susp./retenue CE40 ZnMg
CABLOFIL
LEGRAND
Etrier de susp./retenue CE40 ZnMg
Réf. CM558056
EAN.
3599079917816
Etrier de susp./retenue CE40 ZnMg
Groupe produit : V11
3,99 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 58.5 mm |
---|---|
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 3.5 mm |
Diamètre | 8.5 mm |
Taille de filetage (métrique) | 8 |
Modèle | Profil de support |
Charge maximum supportée | 1000 N |
A charnière | Non |
Ajustable | Non |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Zinc |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
PEP
PEP
PEP
Sélectionnez