![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Etrier suspension latéral 1200N GS
GCS2
LEGRAND
Etrier suspension latéral 1200N GS
Réf. 8318000
EAN.
3414972355537
Etrier suspension latéral 1200N GS
Groupe produit : V01
16,37 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 99 mm |
---|---|
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 47.8 mm |
Diamètre | 0 mm |
Taille de filetage (métrique) | 10 |
Modèle | Autre |
Charge maximum supportée | 1200 N |
A charnière | Non |
---|---|
Ajustable | Non |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez