Etrier de montage P31+ JOKER GS
P31
LEGRAND
Etrier de montage P31+ JOKER GS
Réf. VG340183
EAN.
3414972346993
Etrier de montage P31+ JOKER GS
Groupe produit : V01
12,97 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Horizontal |
---|---|
Hauteur de plaque | 85 mm |
Largeur de plaque | 74.5 mm |
Type de fixation | Fixation à vis |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
6 documents
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez