![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8400170-WEB-R.jpg)
Etrier de fixation Soluflex channel
SOLUFLEX
LEGRAND
Etrier de fixation Soluflex channel
Réf. 8400170
EAN.
8714161292595
Etrier de fixation Soluflex channel
Groupe produit : V09
4,77 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé Sendzimir |
Longueur | 47 mm |
---|---|
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 15 mm |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez