-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Fixation sur conduit
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-347290-WEB-R.jpg)
Etrier mural intérieur P31 L400 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-347289-WEB-R.jpg)
Etrier mural intérieur P31 L300 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-347288-WEB-R.jpg)
Etrier mural intérieur P31 L200 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-347287-WEB-R.jpg)
Etrier mural intérieur P31 L150 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-347286-WEB-R.jpg)
Etrier mural intérieur P31 L100 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-347285-WEB-R.jpg)
Etrier mural intérieur P31 L75 EZ
Prix indicatif (hors TVA)