![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-341279-WEB-R.jpg)
Etrier coulissant P31 L400 GS
P31
LEGRAND
Etrier coulissant P31 L400 GS
Réf. VG341284
EAN.
8714161296623
Etrier coulissant P31 L400 GS
Groupe produit : V01
33,75 €
/
pièce
Unité d'emballage
16 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 60-60 mm |
---|---|
Modèle | Platine (intérieure) |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Fixation sur conduit | Filetable |
Charge maximum supportée | 750 N |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
8 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez