Etrier console int Swifts H100 316L
SWIFTS TOPAZ MEDIUM DUTY
LEGRAND
Etrier console int Swifts H100 316L
Réf. ZJS
EAN.
5012774446774
Etrier console int Swifts H100 316L
Groupe produit : V07
56,24 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
---|---|
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez