![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038807_pw_95717.jpg)
Etiquettes adhésives 25x11mm pour câbles 7mm-Logicab2
LOGICAB
LEGRAND
Etiquettes adhésives 25x11mm pour câbles 7mm-Logicab2
Réf. 038809
EAN.
3245060388096
Etiquettes adhésives 25x11mm pour câbles 7mm-Logicab2
1
Groupe produit : 62
0,51 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Auto-adhésif | Oui |
---|---|
Inscription | Sans inscription |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Magnétique | Non |
---|---|
Largeur | 25 mm |
Hauteur | 11 mm |