-
Adapté aux plaques de toit
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant assigné In
-
Application
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Transparent
-
Transparent
-
Adapté aux plaques de sol
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté aux plaques de sol
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Fixation auto-adhésive
-
Forme de trou
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Perforé
-
Perforé
-
Magnétique
-
Flexible
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Avec désaération
-
Auto-adhésif
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Avec entrée de câble
-
Estampages
-
Adapté à un montage extérieur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339060-WEB-L.jpg)
Platine pour DCX-M 63A - T1 XL³S 630/4000 - 24M - vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339062-WEB-L.jpg)
Platine pour DCX-M 160A - T2 XL³S 630/4000 - 24M - vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037301-LEGRAND-1000.jpg)
Barre à trous pour connecteur de protect.long.446 mm XL³/XLS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339565-WEB-L.jpg)
Platine perf. h. 300mm L.24M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Traverse support jdb 24 mod. pour armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339551-WEB-R.jpg)
Platine universelle 600mm 36M pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339568-WEB-L.jpg)
Platine perf. h. 200mm L.36M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339737-WEB-L.jpg)
Jeu de traverses gaine interne pour coffret/armoire XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Support plat barres plate 400A pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339064-WEB-R.jpg)
Platine pour DCX-M 400A - T3 XL³S 630/4000 - 24M - vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339902-WEB-R.jpg)
Support barres C en alu 630A pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Platine DPX-IS 630 4P 36 mod. montage vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Traverse support jdb 16 mod. pour armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-337979-WEB-R.jpg)
Traverse support jdb extern L.350mm pour armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339395-WEB-L.jpg)
Plastron SPX 3 horiz. L.24M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339547-WEB-R.jpg)
Platine universelle 600mm 24M pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-337983-WEB-R.jpg)
Traverse pour support de barre en profondeur d'armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-337956-WEB-R.jpg)
Plaque passe-câbles 24 mod. à joint mousse pour XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339561-WEB-L.jpg)
Platine perf. h. 300mm L.16M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339903-WEB-R.jpg)
Support talon barres en C 630A en aluminium pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339365-WEB-L.jpg)
Plastron SPX 2 horiz. L.24M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339550-WEB-R.jpg)
Platine universelle 400mm 36M pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339396-WEB-L.jpg)
Plastron SPX 3 horiz. L.36M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339564-WEB-L.jpg)
Platine perf. h. 200mm L.24M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)