-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Perforé
-
Type de traitement de la surface
-
Finition de la surface
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338604-WEB-L.jpg)
Platine DPX³HP250 - 24 modules pour montage horizontal - XL³
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338624-WEB-L.jpg)
Platine DPX³HP250 - 24 modules pour montage vertical - XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338623-WEB-L.jpg)
Platine DPX³HP250 réduite 24M pour montage vertical - XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338626-WEB-L.jpg)
Platine DPX³HP250 réduite 36M pour montage vertical - XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338627-WEB-L.jpg)
Platine DPX³HP250 - 36 modules pour montage vertical - XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338607-WEB-L.jpg)
Platine DPX³HP250 - 36 modules pour montage horizontal - XL³
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338606-WEB-L.jpg)
Platine DPX³HP250 réduite 36M pour montage horizontal - XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338603-WEB-R.jpg)
Platine DPX³HP250 réduite 24M pour montage horizontal - XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338620-WEB-L.jpg)
Platine DPX³HP250 réduite 16M pour montage vertical - XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338601-WEB-R.jpg)
Platine DPX³HP250 - 16 modules pour montage horizontal - XL³
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338621-WEB-L.jpg)
Platine DPX³HP250 - 16 modules pour montage vertical - XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338600-WEB-L.jpg)
Platine DPX³HP250 réduite 16M pour montage horizontal - XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338677-WEB-L.jpg)
Plastron 4P DPX³250HP ver L36M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338674-WEB-L.jpg)
Plastron 4P DPX³250HP ver L24M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338657-WEB-L.jpg)
Plastron 4P DPX³250HP hor L36M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338671-WEB-L.jpg)
Plastron 4P DPX³250HP ver L16M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338656-WEB-R.jpg)
Plastron 3P DPX³250HP hor L36M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron 4P DPX³250HP hor L24M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338653-WEB-L.jpg)
Plastron 3P DPX³250HP hor L24M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron 4P DPX³250HP hor L16M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338650-WEB-L.jpg)
Plastron 3P DPX³250HP hor L16M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)