-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Forme de trou
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Finition de la surface
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338283-WEB-R.jpg)
Plastron DPX³250 diff L.36mod pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338282-WEB-R.jpg)
Plastron DPX³250 diff L.24mod pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338281-WEB-R.jpg)
Plastron DPX³250 diff L.16mod pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421068-LEGRAND.jpg)
DPX³ 160 adapt. rail avc cmde mot lat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421069-LEGRAND-1000.jpg)
Adapt. rail pour DPX³250 avec cde motorisée latérale
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-421072-WEB-R.jpg)
Adapt. rail pour DPX³250 sans cde motorisée latérale
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron fenêtre DIN 36M 300mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron fenêtre DIN 24M 300mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron fenêtre DIN 36M 200mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron fenêtre DIN 36M 150mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron fenêtre DIN 24M 200mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron fenêtre DIN 24M 150mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron fenêtre DIN 16M 300mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron fenêtre DIN 16M 200mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-338226-WEB-R.jpg)
Rail DIN 3 positions 36M pour XL3 S 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron fenêtre DIN 16M 150mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-338223-WEB-R.jpg)
Rail DIN 3 positions 24M pour XL3 S 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421074-LEGRAND-1000.jpg)
Adapt. rail pour DPX³250 diff. sans cde motorisée latérale
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/338220-LEGRAND-3000.jpg)
Rail DIN 3 positions 16M pour XL3 S 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-338240-WEB-R.jpg)
Adapt. rail DPX3 + modulaire
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421071-LEGRAND.jpg)
DPX³ 160 adapt. rail ss cmde mot lat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421073-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 160 adapt. rail diff ss cmde mot lat
Prix indicatif (hors TVA)