-
Niveau de montage
-
Type de couverture
-
Type de couverture
-
Type de couverture
-
Finition porte à hublot
-
Finition de la barre profilée
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Nombre de rails DIN
-
Nombre de rails DIN
-
Nombre de rails DIN
-
Forme de trou
-
Type d'aération
-
Forme de trou
-
Nombre de rails DIN
-
Nombre de rails DIN
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Nombre d'unités de partition par rail DIN
-
Nombre d'unités de partition par rail DIN
-
Nombre d'unités de partition par rail DIN
-
Nombre d'unités de partition par rail DIN
-
Nombre d'unités de partition par rail DIN
-
Nombre d'unités de partition par rail DIN
-
Ecart central entre les trous
-
Nombre d'unités de partition par rail DIN
-
Nombre d'unités de partition par rail DIN
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Perforé
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Avec bornes N-PE
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Avec couvercle
-
Dimension (modulaire)
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec cadre/support de montage
-
Avec cadre/support de montage
-
Avec tôle de toit
-
Avec mise à la terre
-
Avec porte frontale
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Avec parois latérales
-
Nombre de portes
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Démontable
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Equipé d'une porte ou couvercle
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036365-LEGRAND-1000.jpg)
Porte interne 942 x 736 mm pr coffret Marina 1200x800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036364-LEGRAND-1000.jpg)
Porte interne 942 x 736 mm pr coffret Marina 1000x800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-433015-WEB-F.jpg)
Châssis prêt à emploi habillage métal 800x600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-433005-WEB-F.jpg)
Châssis prêt à emploi habillage plastique 800x600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-433014-WEB-F.jpg)
Châssis prêt à emploi habillage métal 700x500
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036363-LEGRAND-1000.jpg)
Porte interne 742 x 536 mm pr coffret Marina 800x600 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-433004-WEB-F.jpg)
Châssis prêt à emploi habillage plastique 700x500
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-433013-WEB-F.jpg)
Châssis prêt à emploi habillage métal 600x400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-433035-WEB-R.jpg)
Châssis à composer montants et habillage métal - 1200x800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-046229-WEB-R.jpg)
Rack VDI mural 16U - 19"
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-433003-WEB-F.jpg)
Châssis prêt à emploi habillage plastique 600x400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-433012-WEB-F.jpg)
Châssis prêt à emploi habillage métal 500x500
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036362-LEGRAND-1000.jpg)
Porte interne 642 x 436 mm pr coffret Marina 700x500 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-433025-WEB-R.jpg)
Châssis à composer montants et habillage plastique - 1200x80
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/036044_pw_94507.jpg)
Plaque de montage DPX pour coffret 800 x 600 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-433011-WEB-F.jpg)
Châssis prêt à emploi habillage métal 500x400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-433034-WEB-R.jpg)
Châssis à composer montants et habillage métal - 1000x800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-433002-WEB-F.jpg)
Châssis prêt à emploi habillage plastique 500x500
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/046228-LEGRAND-1000.jpg)
Rack VDI mural 12U - 19"
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-433024-WEB-R.jpg)
Châssis à composer montants et habillage plastique - 1000x80
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036361-LEGRAND-1000.jpg)
Porte interne 541 x 336 mm pr coffret Marina 600x400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-433001-WEB-F.jpg)
Châssis prêt à emploi habillage plastique 500x400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/046227-LEGRAND-1000.jpg)
Rack VDI mural 6U - 19"
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-433033-WEB-R.jpg)
Châssis à composer montants et habillage métal - 1000x600
Prix indicatif (hors TVA)