-
Puissance de la source lumineuse
-
Type
-
Tension assignée (Ue)
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Longueur
-
Adapté à l'épaisseur du matériau
-
Longueur
-
Finition du raccordement électrique
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Avec raccordement de mise à la terre
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Avec détecteur crépusculaire
-
Degré de protection (NEMA)
-
Mode de pose
-
Avec rondelle
-
Nombre d'ouvertures de connecteur
-
Source lumineuse
-
Type de filetage
-
Type de filetage
-
Taille de filetage (métrique)
-
Avec vis
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Estampages
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Avec dispositif on/off
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Type de tension
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec prise
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé d'une porte ou couvercle
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/036454-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu 50 écrou-cages + vis M6
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-036384-WEB-R.jpg)
Kit éclairage LED pour armoire avec interrupteur
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/036453-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de vis + écrous cages pour coffrets XL VDI 19"
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-046531-WEB-R.jpg)
Entrée de câble 19" balai 2U Ral 9005
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-046523-WEB-R.jpg)
Panneau passe fils 19" 2U métal - Ral 9005
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Entrée de câble 19" balai 1U Ral 9005
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-046522-WEB-R.jpg)
Panneau passe fils 19" 1U métal - Ral 9005
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/046529-LEGRAND-1000.jpg)
Panneau guide câble 2U - balai Plastique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/046528_pw_170911.jpg)
Panneau guide câble 1U - balai Plastique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-046540-WEB-R.jpg)
Plaque obturateur métal 3U 19" noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-046539-WEB-R.jpg)
Plaque obturateur métal 2U 19" noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-046538-WEB-R.jpg)
Plaque obturateur métal 1U 19" noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/046533_pw_170905.jpg)
Panneau guide câble 2U-anneau Plastique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/046532-LEGRAND-1000.jpg)
Panneau guide câble 1U-anneau Plastique
Prix indicatif (hors TVA)