-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Montage d'appareils
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Fonction
-
Fonction
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension assignée (Ue)
-
Finition de poignée
-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Tension assignée (Ue)
-
Montage d'appareils
-
Tension assignée (Ue)
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Fonction
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Manette
-
Courant nominal
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Verrouillage à cadenas
-
Verrouillage à cadenas
-
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de fermeture
-
Avec axe
-
Avec axe
-
Adapté à un disjoncteur
-
Adapté à un arrêt d'urgence
-
Modèle
-
Adapté à un conducteur massif
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
-
Adapté à un conducteur multifilaire
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Adapté à un conducteur à fil fin
-
Adapté pour câbles à brins fins sans embout
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Adapté pour câbles à brins extra fins
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Nombre de sorties
-
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Montage de profilés chapeaux en option
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Section de conducteur, entrée
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Type de construction de l'appareil
-
Courant de commutation assigné
-
Courant de commutation assigné
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Protégé contre les contacts
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Commande motorisée en option
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée intégrée
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Nombres de rangées
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de borniers
-
Type de borniers
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Objet connecté
-
Plateforme de téléchargement d'applications
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-423842-WEB-R.jpg)
Cde motorisée frontale 110V AC pour DPX³ 250HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-423843-WEB-R.jpg)
Cde motorisée frontale 230V AC pour DPX³ 250HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-423840-WEB-R.jpg)
Cde motorisée frontale 24V AC/ DC pour DPX³ 250HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-423861-WEB-R.jpg)
Mécanisme Débro-lift pour DPX³ 250HP 4P débrochable
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-423860-WEB-R.jpg)
Mécanisme Débro-lift pour DPX³ 250HP 3P débrochable
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-423841-WEB-R.jpg)
Cde motorisée frontale 48V AC/ DC pour DPX³ 250HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-423851-WEB-R.jpg)
Base plug-in pour DPX³ 250HP 4P extractible
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-423850-WEB-R.jpg)
Base plug-in pour DPX³ 250HP 3P extractible
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423829-WEB-R.jpg)
Mécanisme verrouillage pour 2 DPX³ 250HP plug-in/débrochable
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-423853-WEB-R.jpg)
Jeu mobile plug-in pour DPX³ 250HP 4P extractible
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423880-WEB-R.jpg)
Barillet + clé plate (random mapping) pour DPX³ 125/250HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423881-WEB-R.jpg)
Barillet + clé plate (EL43525) pour DPX³ 125/250HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423882-WEB-R.jpg)
Barillet + clé plate (EL43363) pour DPX³ 125/250HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-423852-WEB-R.jpg)
Jeu mobile plug-in pour DPX³ 250HP 3P extractible
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423883-WEB-R.jpg)
Barillet + clé étoile (random mapping) pour DPX³ 125/250HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423855-WEB-R.jpg)
Plastron masque débrochable pour DPX³ 250HP - standard
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-423803-WEB-R.jpg)
Manette cde d'urgence s/ porte pour DPX³ 250HP-jaune/rouge
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-423822-WEB-R.jpg)
Set de 4 prises arrière affl. orientables pour DPX³ 250HP 4P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-423802-WEB-R.jpg)
Manette cde standard rotative sur porte pour DPX³ 250HP-gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423805-WEB-R.jpg)
Système verrouil. cde rotative sur porte pour DPX³ 125/250HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-423821-WEB-R.jpg)
Set de 3 prises arrière affl. orientables pour DPX³ 250HP 3P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-423801-WEB-R.jpg)
Manette cde d'urgence directe pour DPX³ 250HP - jaune/rouge
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-423800-WEB-R.jpg)
Manette cde standard rotative directe pour DPX³ 250HP - gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-422230-WEB-R.jpg)
Contacts auxiliaires automat. pour DPX³ débrochable
Prix indicatif (hors TVA)