-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Montage d'appareils
-
Fonction
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Tension assignée (Ue)
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Courant nominal
-
Nombre d'appareils encastrables
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Accessoire
-
Verrouillable
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Pièce détachée
-
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
-
Adapté à un disjoncteur
-
Adapté à un arrêt d'urgence
-
Adapté à un conducteur massif
-
Modèle
-
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
-
Adapté à un conducteur multifilaire
-
Degré de protection (NEMA)
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Adapté à un conducteur à fil fin
-
Adapté pour câbles à brins fins sans embout
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Adapté pour câbles à brins extra fins
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Nombre de sorties
-
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, entrée
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Courant de commutation assigné
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Protégé contre les contacts
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Nombres de rangées
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de borniers
-
Type de borniers
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Objet connecté
-
Plateforme de téléchargement d'applications
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423880-WEB-R.jpg)
Barillet + clé plate (random mapping) pour DPX³ 125/250HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423881-WEB-R.jpg)
Barillet + clé plate (EL43525) pour DPX³ 125/250HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423882-WEB-R.jpg)
Barillet + clé plate (EL43363) pour DPX³ 125/250HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423883-WEB-R.jpg)
Barillet + clé étoile (random mapping) pour DPX³ 125/250HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Manette cde d'urgence s/ porte pour DPX³ 125HP - jaune/rouge
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-423892-WEB-R.jpg)
Set de 4 prises arrière pour DPX³ 125HP 4P fixe
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423805-WEB-R.jpg)
Système verrouil. cde rotative sur porte pour DPX³ 125/250HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-423872-WEB-R.jpg)
Manette cde standard rotative s/ porte pour DPX³ 125HP -gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-30/LG-423891-WEB-R.jpg)
Set de 3 prises arrière pour DPX³ 125HP 3P fixe
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Manette cde d'urgence directe pour DPX³ 125HP - jaune/rouge
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-423870-WEB-R.jpg)
Manette cde standard rotative directe pour DPX³ 125HP - gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-423828-WEB-R.jpg)
Mécanisme de verrouillage pour 2 DPX³ 125/250HP avec diff.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-30/LG-423877-WEB-R.jpg)
Set de 4 bornes à cage câbles Cu/Al pour DPX³ 125HP 4P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423825-WEB-R.jpg)
Plaque de montage pour IVS pour 2 DPX³ 125HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-423876-WEB-R.jpg)
Set de 3 bornes à cage câbles Cu/Al pour DPX³ 125HP 3P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-423827-WEB-R.jpg)
Mécanisme de verrouillage pour 2 DPX³ 125/250HP fixes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-423894-WEB-R.jpg)
Cache-borne plombable pour prise avant pour DPX³ 125HP 4P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-423893-WEB-R.jpg)
Cache-borne plombable pour prise avant pour DPX³ 125HP 3P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-30/LG-423875-WEB-R.jpg)
Set de 4 bornes à cage pour câbles Cu/Al pour DPX³125HP 4P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-423874-WEB-R.jpg)
Set de 3 bornes à cage pour câbles Cu/Al pour DPX³125HP 3P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-423835-WEB-R.jpg)
Set de 3 cloisons séparation pour DPX³ 250HP 4P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-30/LG-423889-WEB-R.jpg)
Set 4 épanouisseurs pr rails et cosses pour DPX³ 125HP 4P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-423834-WEB-R.jpg)
Set de 2 cloisons séparation pour DPX³ 250HP 3P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-423888-WEB-R.jpg)
Set 3 épanouisseurs pr rails et cosses pour DPX³ 125HP 3P
Prix indicatif (hors TVA)