EPG COT 50/PVC BOUCHON COT 50
CABLOFIL
LEGRAND
EPG COT 50/PVC BOUCHON COT 50
Réf. CM559645
EAN.
3599075596459
EPG COT 50/PVC BOUCHON COT 50
Groupe produit : V11
10,25 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à | Profil L |
---|---|
Modèle | Capot final |
Longueur | 48 mm |
Largeur | 29 mm |
---|---|
Matériau | Plastique |
Couleur | Autre |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez