![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/348575-LEGRAND-600.jpg)
EP56-embout plastU50 U55 U60 jaune
U50
LEGRAND
EP56-embout plastU50 U55 U60 jaune
Réf. VG348575
EAN.
3414970681966
EP56-embout plastU50 U55 U60 jaune
Groupe produit : V01
4,52 €
/
pièce
Unité d'emballage
5 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à | Profilé en U |
---|---|
Modèle | Capot final |
Longueur | 60.5 mm |
Largeur | 40 mm |
---|---|
Matériau | Plastique |
Couleur | Jaune |
Documentation
1 document
Fiche technique
8 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez