![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033765-WEB-R.jpg)
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur RJ45 Cat 6 STP 1U
LCS3 COPPER
LEGRAND
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur RJ45 Cat 6 STP 1U
Réf. 033765
EAN.
3414970870650
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur RJ45 Cat 6 STP 1U
1
Groupe produit : 40
105,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Jack |
---|---|
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Oui |
Catégorie | 6 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Outil spécial requis | Non |
Adapté à un câble rond | Oui |
Adapté à un câble plat | Non |
Adapté à un conducteur multibrins | Oui |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Couleur | Argent |
Plage AWG | 22-26 |
Largeur | 17.5 mm |
Hauteur | 20.5 mm |
---|---|
Profondeur | 48.1 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Numéro RAL | 0 |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Mode de pose | Autre |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
10 documents
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
Agrément
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-CL2_C6_STP_32757_ac1181032
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-Composant Cat6 STP 3P-1200330
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-PL2_C6_STP_32757_ac1181031
(0.08 Mo)
Sélectionnez