Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Section de conducteur
-
Garnissage de câble
-
Matériau du boîtier/corps
-
Avec protection thermique contre la surcharge
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises CEE
-
Longueur du câble
-
Nombre de conducteurs
-
Nombre de prises type Bipasso (Italie)
-
Protection
-
Nombre de prises standard Suisse Type 13
-
Nombre de prises standard Suisse Type 15
-
Nombre de prises standard Suisse Type 23
-
Nombre de prises standard Suisse Type 25
-
Avec cadre porteur
-
Enroulement de câbles automatique
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/090971-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 090971
Enrouleur domestique 4x(2P+T) 10/16A 250V - 15m - 3G 1,5mm²
90,11 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-090970-WEB-R.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 090970
Enrouleur domestique 4x(2P+T) 10/16A 250V - 10m - 3G 1,5mm²
75,13 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.