-
Transparent
-
Type de capteur
-
Matériau
-
Avec interface DALI
-
Avec interface DALI
-
Qualité du matériau
-
Régulation de la lumière
-
Avec câble de raccordement
-
Commande HVAC
-
Arrêt forcé
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Spécial animaux
-
Mode de pose
-
Protection au ras du mur
-
Protection au ras du mur
-
Commande auxiliaire possible
-
Avec détection du champ arrière
-
Température
-
Température
-
Température
-
Température
-
Interconnectable
-
Hauteur de montage optimale
-
Hauteur de montage optimale
-
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
-
Commutateur de pontage
-
Largeur de portée max.
-
Largeur de portée max.
-
Largeur de portée max.
-
Finition de la surface
-
Longueur de portée max.
-
Longueur de portée max.
-
Finition de la surface
-
Longueur de portée max.
-
Champ de détection de diamètre au sol
-
Champ de détection de diamètre au sol
-
Champ de détection de diamètre au sol
-
Adapté pour une transmission sans fil
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Adapté pour une transmission sans fil
-
Commandable à distance
-
Télécommande fournie
-
Télécommande fournie
-
Sensibilité ajustable
-
Luminosité de déclenchement ajustable
-
Avec voyant
-
Auto-apprentissage de la fonction luminosité
-
Auto-apprentissage de la fonction luminosité
-
Possibilité de cablage d'un variateur déporté
-
Possibilité de cablage d'un variateur déporté
-
Longueur de câble de raccordement
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Durée de marche min.
-
Durée de marche min.
-
Durée de marche max.
-
Durée de marche max.
-
Déclenchement retardé
-
Enclenchement retardé
-
Angle de détection horizontal
-
Angle de détection horizontal
-
Plage de rotation du capteur, horizontale
-
Plage de rotation du capteur, verticale
-
Luminosité de déclenchement
-
Luminosité de déclenchement
-
Puissance de coupure max.
-
Puissance de coupure max.
-
Puissance de coupure max.
-
Puissance de coupure max.
-
Puissance de coupure max.
-
Puissance de coupure max.
-
Adapté à une charge C
-
Nombre de zones de détection
-
Nombre de zones de détection
-
Courant de démarrage max.
-
Courant de veille
-
Courant de veille
-
Courant de veille
-
Courant de veille
-
Courant de veille
-
Courant de veille
-
Courant de veille
-
Courant de veille
-
Courant de veille
-
Courant de veille
-
Fonction d'alarme
-
Avec capteur acoustique
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Interrupteur automatique
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CPE An-10 Détecteur de présence EBDMR ON/OFF
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CPE An-10 Détecteur de présence EBDMR 1-10V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CPE An-10 Détecteur de présence EBDMR DALI/DSI
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-45/CP-110005BENL-WEB-R.jpg)
CPE EBDMR détecteur DALI/DSI Wieland GST18i5
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-45/CP-110006BENL-WEB-R.jpg)
CPE EBDMR détecteur DALI/DSI Wieland GST18i3 et BST14i2
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190115_249264_1.jpg)
CPE EBDMR détecteur DALI/DSI Wago Winsta Midi 5P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190115_249267_1.jpg)
CPE EBDMR détecteur DALI/DSI Wago Winsta Midi 3P en Mini 2P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-130007-WEB-R.jpg)
CPE - Détect. présence EBDSPIR encastré 1-10V IP55 -30°C
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-130021-WEB-R.jpg)
CPE - Détect. présence EBDSPIR encastré DALI/DSI IP55 -30°C
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-45/CP-130059BENL-WEB-R.jpg)
CPE EBDSPIR détecteur DALI/DSI GST18i3 et BST14i2
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/CP-110001-WEB-R.jpg)
CPE - Détect. présence EBDMR encastré DALI/DSI IP40
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/CP-110002-WEB-R.jpg)
CPE - Détecteur de présence EBDMR encastré 1-10V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-45/CP-130058BENL-WEB-R.jpg)
CPE EBDSPIR détecteur DALI/DSI Wieland GST18i5
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249455_1.jpg)
CPE EBDSPIR détecteur DALI/DSI Wago Winsta Midi 5P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249458_1.jpg)
CPE EBDSPIR détecteur DALI/DSI Wago Winsta Midi 3P et Mini 2
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CPE An-10 Détect de prés plat EBDSPIR 1-10V encastré
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CPE An-10 Détect de prés plat EBDSPIR DALI/DSI encastré
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-130046-WEB-R.jpg)
CPE - Détect. présence EBDSPIR encastré ON/OFF IP55 -30°C
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/CP-130032-WEB-L.jpg)
CPE - Détect. présence EBDSPIR encastré KNX IP40 compact
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-11-2023/01-45/CP-130022-WEB-R.jpg)
CPE - Détect EBDSPIR encastré DALI/DSI IP40 12-24V AC/DC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-45/CP-110003BENL-WEB-R.jpg)
CPE EBDMR détecteur ON/OFF Wieland GST18i3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190115_249255_1.jpg)
CPE EBDMR détecteur ON/OFF IP40 Wago Winsta Midi 3P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-130008-WEB-R.jpg)
CPE - Détect. présence EBDSPIR encastré 1-10V IP40 12-24V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/CP-140002-WEB-L.jpg)
CPE - Détect. présence EBMHS encastré 1-10V IP40 mini
Prix indicatif (hors TVA)