Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Transparent
-
Type de capteur
-
Matériau
-
Avec interface DALI
-
Qualité du matériau
-
Avec câble de raccordement
-
Régulation de la lumière
-
Type de traitement de la surface
-
Arrêt forcé
-
Modèle
-
Spécial animaux
-
Mode de pose
-
Protection au ras du mur
-
Température
-
Avec détection du champ arrière
-
Interconnectable
-
Hauteur de montage optimale
-
Largeur de portée max.
-
Finition de la surface
-
Longueur de portée max.
-
Champ de détection de diamètre au sol
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Adapté pour une transmission sans fil
-
Commandable à distance
-
Télécommande fournie
-
Sensibilité ajustable
-
Luminosité de déclenchement ajustable
-
Auto-apprentissage de la fonction luminosité
-
Possibilité de cablage d'un variateur déporté
-
Longueur de câble de raccordement
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Durée de marche min.
-
Durée de marche max.
-
Angle de détection horizontal
-
Luminosité de déclenchement
-
Nombre de zones de détection
-
Fonction d'alarme
-
Avec capteur acoustique
-
Classe de protection (IP)
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
Legrand
LIGHTING MANAGEMENT
Réf. 8496101
Legrand PIR détecteur 360° Wieland GST18i3
86,93 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Legrand
LIGHTING MANAGEMENT
Réf. 8496102
Legrand PIR détecteur 360° Wago Winsta Midi 3P
86,93 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
LIGHTING MANAGEMENT
Réf. 048941
Détect mouvement 360° plafond .
43,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.