![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-414927-WEB-R.jpg)
EMX CX³ module mesure 6300A + tores ouverts - 1 module
EMS CX3
LEGRAND
EMX CX³ module mesure 6300A + tores ouverts - 1 module
Réf. 414927
EAN.
3414971437760
EMX CX³ module mesure 6300A + tores ouverts - 1 module
1
Groupe produit : 76
742,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Non |
Modèle | Direct/transformateur |
Type de connexion | Direct , Cable |
Puissance réactive | Oui |
Interface d'impulsions S0 | Sans |
Changement de tarif | Non |
Classe de précision | 1 |
Largeur | 17.8 mm |
Hauteur | 95.5 mm |
Profondeur | 67.6 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP40 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 10.8-13.2 V |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 0.5-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Mode de pose | Rail DIN |
Adressable | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
9 documents
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Logiciels
Sélectionnez