EMS CX³ cordon communic 250 mm jeu de 10 pièces
EMS CX3
LEGRAND
EMS CX³ cordon communic 250 mm jeu de 10 pièces
Réf. 414907
EAN.
3414970805348
EMS CX³ cordon communic 250 mm jeu de 10 pièces
1
Groupe produit : 76
169,10 €
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
Type de câble | Autre |
---|---|
Duplex | Non |
Matériau du conducteur | Cuivre |
Surface du conducteur | Nu |
Diamètre du conducteur | 0.404 mm |
Section nominale du conducteur | 0.128 mm² |
Taille AWG | Autre |
Classe du conducteur | Classe 1 - âme massive |
Nombre de conducteurs | 7 |
Nombre d'éléments de câblage | 4 |
Elément de câblage | Non |
Isolation des fils | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 | Non |
Marquage du conducteur | Couleur |
Blindage sur élément de câblage | Sans |
Blindage sur câblage | Sans |
Câble longitudinal avec blocage d'eau | Non |
Câble radial avec blocage d'eau | Non |
Convient pour une installation dans le sol | Non |
Type d'installation souterraine autorisé | Autre |
Gaine de protection | Autre |
Matériau de la gaine | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Spécification du matériau gaine externe | Autre |
Couleur de gaine | Autre |
---|---|
Nombre de couches de la gaine | 1 |
Armature/ferraillage | Sans |
Matériau de renfort | Autre |
Géométrie du câble | Rond |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-1 | Oui |
Diamètre externe approx. | 0.95 mm |
Température extérieure admissible du câble, en mouvement | 80-80 °C |
Température extérieure admissible du câble, fixe | 80-80 °C |
Convient comme câble téléphonique | Non |
Convient comme câble données informatiques | Non |
Convient comme câble de signalisation | Oui |
Convient comme câble pour alarme de sécurité | Non |
Fil auxiliaire | Non |
Avec corde d'arrachage | Non |
Largeur de conduite approx. | 5 mm |
Hauteur de conduite approx. | 5 mm |
Poids | 6 kg/km |
Tension nominale U | 12 V |
Avec protection contre les rongeurs | Non |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
Documentation
9 documents
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Logiciels
Sélectionnez