Aller au contenu principal
Logo print

Embout Starfix section 16 mm² unitaire-blanc-collerette isol

STARFIX LEGRAND

Embout Starfix section 16 mm² unitaire-blanc-collerette isol

Réf. 037670 EAN. 3245060376703

Embout Starfix section 16 mm² unitaire-blanc-collerette isol

1
Groupe produit : 62
0,76 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de construction Standard
Section nominale 16 mm²
Longueur de gaine 12 mm
Isolé Oui
Matériau isolant Polypropylène (PP)
Sans halogène Oui
Couleur Blanc
Matériau Cuivre
Type de traitement de la surface Étamé
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Oui
Avec drapeau de marquage Non
Emballage en bande Non