![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037660-LEGRAND-1000.jpg)
Embout Starfix section 0,34mm² 10x50- vert - collerette isol
STARFIX
LEGRAND
Embout Starfix section 0,34mm² 10x50- vert - collerette isol
Réf. 037660
EAN.
3245060376604
Embout Starfix section 0,34mm² 10x50- vert - collerette isol
1
Groupe produit : 62
0,14 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de construction | Standard |
---|---|
Section nominale | 0.34 mm² |
Longueur de gaine | 8 mm |
Isolé | Oui |
Matériau isolant | Polypropylène (PP) |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Vert |
---|---|
Matériau | Cuivre |
Type de traitement de la surface | Étamé |
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit | Oui |
Avec drapeau de marquage | Non |
Emballage en bande | Oui |