Embout Starfix sect. 2x1,5 mm² double-unitaire-noir-col.isol
STARFIX
LEGRAND
Embout Starfix sect. 2x1,5 mm² double-unitaire-noir-col.isol
Réf. 037689
EAN.
3245060376895
Embout Starfix sect. 2x1,5 mm² double-unitaire-noir-col.isol
1
Groupe produit : 62
0,13 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de construction | Embout de câble jumeau |
---|---|
Section nominale | 1.5 mm² |
Longueur de gaine | 8 mm |
Isolé | Oui |
Matériau isolant | Polypropylène (PP) |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Cuivre |
Type de traitement de la surface | Étamé |
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit | Oui |
Avec drapeau de marquage | Non |
Emballage en bande | Non |