![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-601022-WEB-R.jpg)
Embout - pour moulure DLP 20x12.5 -noir
DLP
LEGRAND
Embout - pour moulure DLP 20x12.5 -noir
Réf. 601022
EAN.
3414972278911
Embout - pour moulure DLP 20x12.5 -noir
3
Groupe produit : 23
1,73 €
/
pièce
Unité d'emballage
20 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Gauche/droite |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
---|---|
Couleur | Noir |
Feuille de protection | Non |
Largeur | 20 mm |
Hauteur | 12.5 mm |
Profondeur | 35 mm |
Documentation
6 documents