Embout marron 20 X 12,5 mm DLP moulure
DLP
LEGRAND
Embout marron 20 X 12,5 mm DLP moulure
Réf. 031235
EAN.
3245060312350
Embout marron 20 X 12,5 mm DLP moulure
1
Groupe produit : 23
1,88 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Gauche/droite |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
---|---|
Couleur | Marron |
Numéro RAL | 8014 |
Feuille de protection | Non |
Largeur | 20 mm |
Hauteur | 12.5 mm |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez