Embout gris pour câbles jusqu'à diam. 32 mm
PLEXO
LEGRAND
Embout gris pour câbles jusqu'à diam. 32 mm
Réf. 091916
EAN.
3245060919160
Embout gris pour câbles jusqu'à diam. 32 mm
1
Groupe produit : 58
0,92 €
/
pièce
Unité d'emballage
50 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Fermé |
---|---|
Insert pour presse-étoupe | Non |
Entrée de câble | Rond |
Diamètre d'alésage | 34.6 mm |
Pour épaisseur de paroi | 2.4-2.4 mm |
Serre cable | Non |
Finition de l'angle | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Hauteur | 14.5 mm |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Numéro RAL | 7035 |
Nature d'embout entrée de cable | Souple à perforer |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez